Isolerad ledare för skydd av vindturbinblad


Isolerad ledare för skydd av vindturbinblad
Information
Resurser
Design
- Kallböjningstest av isolering enligt UL® 758
Specifikationer
Ledartyp | Mjuk bindning |
Brandklassning | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Arbetstemperatur | -40 to 105 °C |
Arbetstemperatur | -40 to 221 °F |
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.