Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH22570.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Jordning samlingsskena

Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Detta ekvipotentialplan ger en spänningsdifferential nära noll som skyddar människor och utrustning vid sådana händelser. Jordningsskenan är den mest populära bindningsprodukten som används idag.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Konfiguration av samlingsskena Samlingsskena, isolatorer och fästen
Material Koppar
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Beteckning på ERICO jordsamlingsskena
A Konfiguration A: Samlingsskena, Isolatorer och fästen
B: Samlingsskena och fästen
C: Endast samlingsskena
D: Samlingsskena och isolatorer
14 Tjocklek (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Bredd (")
12 Längd (") Avrundat till närmaste tum, 144" max
CC Hålmönster Diagrammen är representativa för hela mönstret. Antalet hål beror på jordsamlingsskenans längd.
T* Tennplätering
1T* ERICO kabelkod 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Kabellängd (fot) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Tom om ingen
Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen