Förlängning av Flint Ignitor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Förlängning av Flint Ignitor
Information
Resurser
Design
- Fästs på T320 flinttändare och låter installatören vistas cirka 30" (762 mm) från formen
- Idealisk för tillämpningar så som framställning av form i en trång ficka medan installatören står på marknivå
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.