EDT2 förbättrat överspänningsskydd för din-skena klass II, 2+0-läge
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EDT2 förbättrat överspänningsskydd för din-skena klass II, 2+0-läge
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Inklusive nVent ERICO TD-teknologi för att säkerställa tillförlitlighet under svåra spänningsförhållanden
- Förstärkta egenskaper mot tillfällig överspänning (TOV)
- Extern reservsäkring krävs inte upp till 315 A (endast IEC)
- Kompakt konstruktion för insticksanslutning med hög överslagskapacitet för DIN-skenbredd
- Hållclips ger förstärkt beständighet mot vibration och stötar
- Röd/grön statusindikering och övergångskontakter standard för fjärrövervakning
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.