Terminal för tidiga streamer-utsläpp
nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-serie genererar pulser av kontrollerad styrka och frekvens vid terminaltoppen i fält med hög statisk spänning före en blixturladdning. Detta gör det möjligt att skapa en uppåtriktad ledare från terminalen som sprids ut mot den nedåtriktade ledaren som kommer från åskmolnet.
Dessa tidiga streamer ventilationsterminaler (ESEAT) uppfyller 2011 års upplaga av NFC 17-102. Utformningskraven, skyddsnivåberäkningarna och skyddsradierna är hämtade från denna standard. Tack vare den interna styrkretsen möjliggör Interceptor nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-serien tidig lansering av en uppåtgående ledare jämfört med andra passiva komponenter.
nVent ERICO Interceptor ESE i-serien har testats omfattande på ett oberoende högspänningslaboratorium i enlighet med 2011 års reviderade krav i franska NFC 17-102. Provningen, så som den är definierad i standarden, utformades för att simulera naturligt förekommande tillstånd och göra det möjligt att jämföra prestationen hos olika typer av blixtskyddssystem.
Design
- Utformad och testad enligt NF C 17-102 och liknande standarder
- Finns i tre modeller för att passa specifika platskrav
- Lämplig för användning med en mängd olika nedledarsystem inklusive tejp, tvinnad ledare och nVent ERICO Ericore ledare
Specifikationer
Uppfyller | NF C17-102:2011;NP 4426:2013;UNE 21186:2011 |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.