DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass I+II 12.5 kA, läge 4+0


DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass I+II 12.5 kA, läge 4+0
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Kompakt konstruktion för insticksanslutning med hög överslagskapacitet för DIN-skenbredd
- Extern reservsäkring krävs inte upp till 315 A (endast IEC)
- Hållclips ger förstärkt beständighet mot vibration och stötar
- Röd/grön statusindikering och övergångskontakter standard för fjärrövervakning
Specifikationer
Broschyr
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.