Kopplar från länken
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kopplar från länken
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Möjliggör snabb och enkel bortkoppling av jordningssystemet för att underlätta testning av jorden i isolering.
- Hög konduktivitet, hårddragen, elektrolytisk segpolad koppar enligt EN 13601
- Inkluderar halogenfria polyamidisolatorer, hårdvara och monteringskonsoler i rostfritt stål (EN 1.4401).
Specifikationer
| Material | Koppar |
| Överensstämmer med. | IEC® EN 62561-1:2017 KLASS H. |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.