Kopparbunden jordstav, spetsig


Kopparbunden jordstav, spetsig
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- 99,9 % ren elektrolytisk kopparbeläggning
- Stavarna har en kärna av stål med hög kolhalt och en topp som erbjuder överlägsen styrka vid drift
- Kopparbeläggningen spricker inte när den böjs eller skjuvas vid drift
- Som minst en kopparbeläggning på 10 mils på stavar som finns listade i UL® 467
- nVent ERICO benämning, längd, diameter och delnummer är rullstämplat på den 12 mm (304,8") avfasade änden
- UL-logga och kontrollnummer (där så är tillämpligt) är stämplat på varje stav för enkel inspektion efter installationen
- Molekylär bindning till nickelförseglad höghållfast stålkärna
Specifikationer
Material | Kopparbunden stål |
Draghållfasthet | 552 MPa Min |
Draghållfasthet | 80000 lbf/in² Min |
Broschyr
Katalog
Certifieringar
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.