Kompressionskopplare för kopparbunden jordstång, spetsig
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kompressionskopplare för kopparbunden jordstång, spetsig
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Ogängad kompressionsanslutning för spetsiga kopparförbundna jordningsstänger
- Kopplingens insida är konad så att jordningsstången pressas samman under installationen och en permanent ledande anslutning erhålls
Specifikationer
Broschyr
Katalog
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.