Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH33264.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Kapacitans 1.5 pF
Isolationsmotstånd 10
Max. urladdningsström (Imax), per läge 20kA 8/20 μs
Impulsliv 400 @ 500 A 10/1000 μs
Frekvens 0 - 3 GHz
Skåpmaterial Metall
Temperatur -40 to 194 °F
Temperatur -40 to 90 °C
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen