Skip to main content

Wybierz kraj / język

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zaciskanie ściskające nVent ILSCO - matryce typu U

Zacisk kompresyjny nVent ILSCO — matryce typu U wchodzą w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Matryce typu U są zgodne z narzędziami nVent ILSCO TaskMaster, w tym zaciskarką z uchwytem pistoletowym o nacisku 12 ton (130 kN), i razem z nimi służą do zaciskania złączy typu C i E w systemie uziemienia.

Matryce typu U pasują do szczęki zaciskarki z uchwytem pistoletowym ILSCO TaskMaster o nacisku 12 ton (130 kN) i są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i długi okres eksploatacji. Matryce typu U zajmują wiodącą pozycję na rynku pod względem testów zgodności z zaciskami firmy ILSCO i innych marek, spełniając szeroki zakres kryteriów norm UL. Matryce typu U, narzędzia ILSCO oraz kompresyjne złącza uziemiające ERICO typu C i E ułatwiają tworzenie bezpiecznych połączeń zgodnych z normami UL. Matryce są sprzedawane oddzielnie i w zestawach do wszystkich konfiguracji zaciskowych złączy uziemiających.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

ILD-KIT-PG Includes

For use with Copper Compression Connectors

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H
Zasoby Powiązane produkty
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić