Skip to main content
Wybierz kraj / język

System nVent ERIFLEX FleXbus

System nVent ERIFLEX FleXbus

System nVent ERIFLEX FleXbus to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie służące do łączenia dwóch urządzeń elektrycznych (takich jak transformator, rozdzielnica czy generator). Ta wyjątkowa koncepcja jest alternatywą do typowych rozwiązań dostępnych na rynku i zapewnia szybszy montaż oraz obniżenie całkowitych kosztów instalacji. System FleXbus Advanced zapewnia wysoki poziom niezawodności oraz ułatwia wykonywanie dostosowanych do potrzeb połączeń bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań projektowych, zatrudniania wyspecjalizowanej kadry lub stosowania kosztownych narzędzi. FleXbus Advanced to kompletny system połączeń niskonapięciowych przeznaczony do wielu zastosowań, w tym wykonywania połączeń między transformatorem a rozdzielnicą, połączeń między transformatorami, połączeń idących od lub do generatora, połączeń między rozdzielnicami oraz połączeń między maszynami. Zaawansowana technologia izolacji wyznacza standardy na rynku elektrycznym, a wszystkie produkty charakteryzują się niską emisją dymu, brakiem halogenów, odpornością na działanie ognia (LSHFFR) i wysoką temperaturą.

Nasze narzędzie do obliczeń i wyboru jest dostępne online. Skontaktuj się z przedstawicielem nVent ERIFLEX lub zarejestruj się online.

Zarejestruj się teraz

Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus

Szczegóły
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Szczegóły
System podpór i usztywnień nVent ERIFLEX FleXbus

System podpór i usztywnień nVent ERIFLEX FleXbus

Szczegóły
Zacisk i płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus do połączenia z zasilaniem

Zacisk i płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus do połączenia z zasilaniem

Szczegóły
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus do podłączenia do rozdzielnicy

Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus do podłączenia do rozdzielnicy

Szczegóły
Bariera ogniowa nVent ERIFLEX FleXbus

Bariera ogniowa nVent ERIFLEX FleXbus

Szczegóły
Narzędzia do cięcia i ściągania izolacji nVent ERIFLEX FleXbus

Narzędzia do cięcia i ściągania izolacji nVent ERIFLEX FleXbus

Szczegóły
Osłona izolacyjna IP2x nVent ERIFLEX FleXbus

Osłona izolacyjna IP2x nVent ERIFLEX FleXbus

Szczegóły
Zestaw nVent ERIFLEX FleXbus do oznaczania faz

Zestaw nVent ERIFLEX FleXbus do oznaczania faz

Szczegóły
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

Szczegóły
nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Szczegóły

Produkty | 28 Wyników (411 artykuły)

PH41616.eps image

Zacisk HCBC nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extender typu i płaski i wstępnie nawiercony

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
PH40534.jpg image

Bariera piankowa nVent ERIFLEX FleXbus FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus obcinarka

nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter is designed for stripping nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation without damaging the conductive multi-wire braid.
PH41619.eps image

Pokrywa transformatora nVent ERIFLEX FleXbus IP2X na jeden przewód na fazę

nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

nVent ERIFLEX FleXbus wstępnie zmontowane wsporniki

Pre-assembled FleXbus supports, short-circuit tested, and strong mechanical resistance. Save on installation time.
PH41597

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor z odstraszającym gryzonie i termity

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. This special version include Rodent & Termite Repellent.
PH32589.jpg image

nVent Perforowany profil aluminiowy ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Perforated Profile is designed for use with the nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit. Punched holes in the aluminum profile allow the support to be fixed directly to the wall, ceiling, or cable tray.
PH41624.eps image

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.
PH41609.eps image

Przedłużacz nVent ERIFLEX FleXbus typu 2 płaski i prosty

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN or UL) is a block-shaped, elastic product consisting of polyurethane and intumescent fire-protection additives. It is used to fill large, empty areas and can be easily cut to adapt to any size or layout.