PDBS Poliamid pleciony rękaw
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
PDBS Poliamid pleciony rękaw
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Bez halogenu
- Zgodność z normą RoHS
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
Specyfikacje
| Gęstość | 0.07 lb/ft³ |
| Gęstość | 1.14 kg/m³ |
| Temperatura pracy | -40 to 120 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 248 °F |
| Materiał | Poliamid |
| Stopień palności | UL® 94V-2 |
| Coverage Efficiency | ||||||
| Part Number | Diameter | |||||
| Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.