Zacisk i płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus do połączenia z zasilaniem
Zaciski i płytki HCBC nVent ERIFLEX FleXbus to elementy, które łączą przewód nVent ERIFLEX FleXbus z zasilaczem, transformatorem lub szyną zbiorczą bez konieczności wiercenia. Istnieje pięć wersji zacisku HCBC dostosowanej do szerokości wyjścia zasilacza i dwie wersje płytki HCBC dostosowanej do szerokości przewodu FleXbus. Ten system połączeń zapewnia doskonały kontakt elektryczny i dużą odporność mechaniczną. Instaluje się jeden zacisk i płytkę HCBC do zasilania do 1250 kVA i dwie płytki do zasilania do 3150 kVA.
Produkty | 3 Wyników (9 artykuły)

Zacisk HCBC nVent ERIFLEX FleXbus
          nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
        

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus
          nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.
        

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus z przyłączem PE
          nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.