Bloki łącznikowe nVent ERIFLEX FleXbus
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Bloki łącznikowe nVent ERIFLEX FleXbus
The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.
The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Strong and compact design for high short-circuit resistance
- High-temperature resistant cover treated against rodent and termite attacks
- Compliance with IEC standards and CE/UKCA certifications
- Multiple connection options: vertical, horizontal, flat position, or on edge
- Durable and reliable performance in various applications
- IP55 water and dust resistance
- UV-resistant material
- Flame-retardant, Low smoke, Halogen-free
Specyfikacje
| Grubość izolacji | 0.12" |
| Grubość izolacji | 3 mm |
| Min. temperatura instalacji | 5°C |
| Wytrzymałość dielektryczna | 20kV/mm |
| Min. temperatura instalacji | 41°F |
| Temperatura pracy | -50 to 115 °C |
| Temperatura pracy | -58 to 239 °F |
| Wydłużenie izolacji | 500 % Max |
| Materiał | Elastomer termoplastyczny;Guma etylenowo-propylenowa |
| Zgodność z | IEC® 60695-2-11 (test świecącego drutu 960°C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 klasa II;IEC® 60364 |
| Ocena bezhalogenowa | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| Niski wskaźnik dymienia | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| Ocena IP | IP55 |
| Odporność na gryzonie i termity | Testowany zgodnie z GB/T 34016-2017 i DIN EN 117 |
| Odporność na promieniowanie UV | UL® 2556;UL® 854 |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
English
EN IEC 60364, EN IEC 61439
IEC 61439-1 Splicing Block
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1 Class II Splicing Block
English,French
IEC 61439-1 Class II
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.