Skip to main content
Wybierz kraj / język

Połączenia elektryczne systemu magazynowania energii i akumulatorów

nVent CADDY Concrete Range | Rexel
distribution electric substation with power lines and transformers

nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.

  • The strength and reputation of an expert to:
  • Save up to 60% time
  • Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
  • Support a static load up to 40 kg
  • Benefit from a single hole diameter (6 mm)

On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!

Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.

EFS Energy Storage Cover

Broszura dotycząca rozwiązań elektrycznych i połączeniowych dla branży magazynowania energii

nVent oferuje rozwiązania do uziemiania, połączeń wyrównawczych, połączeń zasilania i nie tylko. Poznaj pełną ofertę naszych produktów i usług.

POBIERZ TERAZ

Rozwiązania umożliwiające bezproblemową i płynną transformację

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

Tradycyjna energetyka zmienia się wraz z postępem w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii. Elektromobilność wymusiła postęp w zakresie magazynowania energii oraz bezpiecznego i wydajnego podłączania urządzeń elektrycznych. Zarządzanie nadprodukcją energii oraz wahaniami zapotrzebowania jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie nieprzerwanych dostaw.

Doświadczenie firmy nVent w kwestiach elektromobilności i systemów magazynowania energii pozwala nam rozwiązywać indywidualne problemy klientów dotyczące ochrony w tych zakresach. W ofercie nVent ERIFLEX można znaleźć szeroki wybór urządzeń do dystrybucji niskiego napięcia zapewniających bezpieczne oraz wydajne przesyłanie i magazynowanie energii elektrycznej. Korzystając oprócz tego z oferty systemów uziemiających, połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nVent ERICO, klienci mogą budować instalacje do magazynowania energii oraz infrastrukturę rozdzielczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.


Nasza oferta

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Wybór właściwych produktów
Specjaliści nVent ERICO i ERIFLEX oferują pomoc w doborze produktów pod kątem najważniejszych wymagań eksploatacyjnych.

  • Obsługa prądu o natężeniu od 63 do 6 000 A
  • Napięcie znamionowe UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
  • Zgodność z najważniejszymi normami międzynarodowymi: UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiał izolacyjny najnowszej generacji nVent ERIFLEX Advanced Technology – bezhalogenowy, niskodymiący, trudnopalny
  • Odporność na wysokie temperatury do 115°C
  • Międzynarodowe certyfikaty zgodności: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Pewność na każdym kroku
Nasze wsparcie nie kończy się na doborze odpowiednich rozwiązań. Prawidłowy montaż pozwala oszczędzić miejsce, czas i pieniądze.

Ciągła edukacja
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, wymaganiami, przepisami i standardami. Zyskaj wsparcie, którego potrzebujesz, aby cieszyć się niezawodną eksploatacją instalacji do magazynowania energii oraz możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb.

Missing media item.

Historia sukcesu – magazynowanie energii

Eksperci firmy nVent pomagają klientom rozwiązywać zarówno podstawowe, jak i najbardziej skomplikowane problemy w dziedzinie magazynowania energii. Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu oraz ofercie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Polecane produkty


Broszury i dokumenty do pobrania


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.