Uniwersalny pasek łączący
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uniwersalny pasek łączący
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Powiązane produkty
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Easy to wire with a hexagonal key
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- For use with punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
Specyfikacje
| Thread Size TS | C |
| M5 | 18 mm |
| M6 | 17.5 mm; 25 mm |
| M8 | 20 mm; 25 mm |
| M10 | 25 mm |
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.