FC nVent Uchwyt elastyczny do szyny zbiorczej
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        FC nVent Uchwyt elastyczny do szyny zbiorczej
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Specyfikacje
| Zdolność mocowania | 0.79" | 
| Klasa jakości | 8.8 | 
| Zdolność mocowania | 20mm | 
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie | 
| Materiał | Stal | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.