Żebrowany stalowy zacisk szyny zbiorczej BC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Żebrowany stalowy zacisk szyny zbiorczej BC
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two ribbed plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Specyfikacje
| Zdolność mocowania | 0.79" |
| Zdolność mocowania | 20mm |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.