BJ Round Braid with Crimped Lugs


BJ Round Braid with Crimped Lugs
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Allows for bending very close to the contact area
- RoHS compliant
Specyfikacje
Materiał | Miedź |
Wykończenie | Cynowany |
Temperatura robocza | 105 °C Max |
Temperatura robocza | 221 °F Max |
Broszura
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.