Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH34607.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Oplot uziemiający i wiążący CPI, stal nierdzewna

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • UL
  • ABS
  • Bureau Veritas
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zgodność z IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Materiał Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)
Szczegóły certyfikacji UL® 467
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Film
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić