Pleciony rękaw FGBS z włókna szklanego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pleciony rękaw FGBS z włókna szklanego
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Bez halogenu
- Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
- Resistant to high temperature
- Thermal insulation and mechanical protection
Specyfikacje
| Temperatura pracy | -70 to 300 °C |
| Temperatura pracy | -94 to 572 °F |
| Materiał | Włókno szklane |
| Stopień palności | UL® 1441 VW-1 |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.