Usługi projektowo-inżynieryjne
Inżynierowie nVent ERIFLEX projektują rozwiązania spełniające wszystkie potrzeby klientów.
nVent ERIFLEX oferuje systemy dystrybucji zasilania niskiego napięcia, które ograniczają całkowity koszt instalacji i zwiększają jej elastyczność dzięki wykorzystaniu szeregu innowacyjnych i niezawodnych produktów opartych na szerokim doświadczeniu w branży.
Usługi inżynieryjne nVent ERIFLEX
Wykorzystując rozwiązania nVent ERIFLEX i bazując na naszej gruntownej wiedzy w zakresie inżynierii, projektanci i producenci systemów mogą ograniczyć całkowite koszty instalacji, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami klientów.
Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów w zakresie projektowania i konfiguracji systemu lub zamów kompletną instalację zasilania niskiego napięcia.
W ramach obsługi producentów instalacji zespół inżynierów z nVent ERIFLEX oferuje:
Usługi z zakresie projektowania
Oprogramowanie interaktywnego pulpitu
Szkolenia i wsparcie techniczne na etapie wdrażania

Pomoc na wczesnym etapie realizacji projektu, która pozwala uzyskać optymalne rozwiązanie – kompaktowe, niezawodne, oszczędne i spełniające odpowiednie standardy
Produkty nVent ERIFLEX
Sprawdzone rozwiązania nVent: elastyczne szyny zbiorcze nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, przewody plecione IBS/IBSB Advanced – wszystkie produkty spełniają najbardziej zaawansowane wymagania konstrukcyjne i produkcyjne.
Oplot do uziemienia i połączenia wyrównawczego
Inżynierowie nVent ERIFLEX mogą przeprowadzić ocenę warunków w terenie we współpracy z instalatorami, nadzorcami i inżynierami robót oraz specjalistami ds. jakości. Na podstawie oceny mogą zalecić sposób dostosowania instalacji zabezpieczającej odpowiednio do potrzeb i wymagań projektu.
Szyny zbiorcze nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
nVent ERIFLEX oferuje wykonanie wstępnie formowanych szyn zbiorczych Flexibar w konfiguracji zgodnej z rysunkami dostarczonymi przez klienta. Szyny zbiorcze Flexibar można ciąć, wycinać otwory, skręcać lub zginać odpowiednio do konstrukcji panelu i procesu produkcji.
Oprogramowanie do konfiguracji online nVent ERIFLEX
Oprogramowanie nVent ERIFLEX Online ułatwia obliczenia i projektowanie.

nVent ERIFLEX ułatwia projektowanie pulpitu do obsługi wszystkich niezbędnych komponentów nVent ERIFLEX. Jeśli projektujesz kompletny system niskonapięciowych szyn zbiorczych, instalację rozdzielczą lub połączenia elastyczne bazujące na rozwiązaniach nVent ERIFLEX Flexibar, oprogramowanie nVent ERIFLEX może znacznie ułatwić ten proces.
Nasze interaktywne oprogramowanie spełniające wymogi normy IEC 61439-1 prowadzi użytkownika krok po kroku w procesie obliczeń i projektowania za pomocą zrozumiałych poleceń dostępnych w 12 wersjach językowych.
Interaktywne narzędzie obejmuje:
- funkcję optymalizacji projektu,
- aktualny cennik nVent ERIFLEX,
- kalkulator projektu umożliwiający optymalizację kosztów,
- karty danych technicznych i informacje handlowe,
- łatwy w obsłudze interfejs.

Zaczynamy?
Zarejestruj się w tym miejscu, aby założyć konto umożliwiające bezpłatny i nieograniczony dostęp.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej
Obejrzyj krótki film instruktażowy ukazujący sposób projektowania systemu dystrybucji zasilania niskiego napięcia za pomocą narzędzia nVent ERIFLEX Online.
Rozwiązania ekstrudowane nVent
Zaufaj nVent przy realizacji swojego projektu w zakresie ekstruzji i skorzystaj z ponad 60-letniego doświadczenia w branży wytłaczania aluminium. nVent wspiera każdy etap łańcucha dostaw – od indywidualnego projektowania profili aluminiowych po uzupełnianie zapasów w systemie just-in-time. Nasze wewnętrzne możliwości obejmują zakres od 0,1 do 12,5 punktu na stopę oraz średnice od 0,5 do 12,0 cala, oferując różnorodne kształty indywidualne dostosowane do potrzeb Twojego projektu. Oprócz naszych możliwości w zakresie wytłaczania aluminium, firma nVent może pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów oraz skróceniu cyklu życia produktu, oferując kompleksowe usługi obróbki, wykończenia i montażu.
Zaczynamy?
Skontaktuj się ze specjalistami nVent ERIFLEX, aby dowiedzieć się więcej na temat oferty usług inżynieryjnych.