Zacisk szyny zbiorczej wysokiego prądu HCBC
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Zacisk szyny zbiorczej wysokiego prądu HCBC
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funkcje
- Sztywna konstrukcja zapewnia równomierny docisk
 - Szybki i prosty montaż
 - Zgodność z normą RoHS
 - Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
 - Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
 - Ideal for on site modifications
 
Specyfikacje
| Zdolność mocowania | 1.57" | 
| Zdolność mocowania | 40mm | 
| Materiał | Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301) | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.