Cynowane aluminium uziemienie i neutralny podwójny szyna zbiorcza
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cynowane aluminium uziemienie i neutralny podwójny szyna zbiorcza
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Cynowany |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUR ZMVV8.E323600
English
CAN/CSA-C22.2 No. 65
cUR ZMVV8.E323600
CAN/CSA-C22.2 No. 65
UR ZMVV2.E323600
English
ANSI/UL 486A-486B
UR ZMVV2.E323600
ANSI/UL 486A-486B
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.