Zestaw nVent ERIFLEX Flexibar Zaawansowany
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Zestaw nVent ERIFLEX Flexibar Zaawansowany
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
 - Connects busbar to fixed switchgear
 - Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
 - Kit can be used in three configurations
 - Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
 - Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
 
Specyfikacje
| Ocena bezhalogenowa | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 | 
| Wskaźnik dymu, toksyczności i kwasowości | IEC® 60754-2 | 
| Niski wskaźnik dymienia | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 | 
| Odporność na promieniowanie UV | UL® 854;UL® 2556 | 
| Stopień palności | UL® 94V-0 | 


- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.