Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH34601.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

MBJ uziemienie i wiązanie plecionki, cynowana miedź

MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • cUL
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Temperatura pracy 105 °C Max
Temperatura pracy 221 °F Max
Materiał Miedź
Zgodność z IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Zakończ Cynowany
Szczegóły certyfikacji UL® 467
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Film
nVent ERIFLEX Tinned Copper Grounding and Bonding Braids (MBJ) - UL467 Short-Time Current Test

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić