Zacisk HCBC nVent ERIFLEX FleXbus
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Zacisk HCBC nVent ERIFLEX FleXbus
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Powiązane produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funkcje
- Sztywna konstrukcja zapewnia równomierny docisk
 - Szybki i prosty montaż
 - Idealny do modyfikacji na miejscu montażu
 - Wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej do połączeń wysokoprądowych, aby zapobiec tworzeniu się pola magnetycznego
 - Zawiera zaciskaną nakrętkę samozabezpieczającą zapewniającą odporność na wibracje i łatwy montaż
 - Nie ma potrzeby wiercenia otworów w celu zamocowania przewodu FleXbus na wtyczce transformatora / zasilacza
 - Zawiera punkt podłączenia wykrywania napięcia
 - Zgodność z normą RoHS
 
Specyfikacje
| Materiał | Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301) | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        FleXbus Temp. Rise 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1, IEC 60364
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      





- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.