Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERIFLEX FleXbus wstępnie zmontowane wsporniki
The nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports is a versatile, and user-friendly solution designed to complement your FleXbus installations. This innovative system is composed of a pre-assembled support and an aluminum profile, allowing it to accommodate multiple conductor configurations. Whether you need flat or on-edge positions, side-by-side or on top, this support system can be mounted directly to cable trays or on walls and ceilings.
The FleXbus Pre-assembled Supports are pre-mounted, guaranteeing substantial time savings during installation. By opting for these ready-to-go supports, you can reduce the total installation time for a FleXbus connection by approximately 20%.
This version of the FleXbus Supports features a single part number, with rails pre-cut to size and all components (inserts, threaded rods, bolts, and plastic modules) already mounted on the aluminum rail. No assembly is required. Simply mount the support on a cable tray or directly to the wall or ceiling. For standard FleXbus conductor routing, using these pre-assembled brackets significantly reduces installation time, making your setup process smoother and more efficient.
Engineered for reliability and safety, the nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports have been short-circuit tested and provides strong mechanical resistance to electromagnetic forces. It supports various neutral systems such as 3P or 3P+N and allows for easy routing in case of phase inversion or neutral rotation.
Funkcje
- Save even more installation time with FleXbus Pre-assembled Supports
- Adjustable clip adapts to different conductor thicknesses with open and closed positions
- Strong mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 standards, withstanding up to 67kA rms and 147kA Peak
- Suitable for 3P, 3P+N, and conductors in flat or on-edge configurations
- Can be mounted on ceilings or walls
- Designed to fit different types of cable trays
- Can be mounted horizontally or vertically
Specyfikacje
| Napięcie izolacji | 1000;1500 |
| Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1 | 3500 VAC przy min |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Ocena bezhalogenowa | IEC® 60754-1 |
| Niski wskaźnik dymienia | ISO 5659-2 |
| Stopień palności | UL® 94V-0 |
| Temperatura pracy | -40 to 130 °C |
| Temperatura pracy | -40 to 266 °F |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.