Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        nVent ERICO Złącze kompresyjne uziemienia, C-Crimps
Kompresyjne złącze zaciskowe nVent ERICO — zacisk typu C wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Zaciski typu C służą do łączenia za pomocą zaciskarki dwóch przewodów uziemiających w systemie uziemienia. Zaciski typu C są wykonane z miedzi przewodzącej o dużej wytrzymałości. Zapewnia to połączenie o niskiej rezystancji, które eliminuje efekty korozji, co skutkuje trwałością połączenia. Zaciski C zostały zaprojektowane z myślą o zdolności dopasowania do całej gamy rozmiarów i są zgodne z wieloma innymi przewodami. Aby zapobiec utlenianiu, wewnętrzna powierzchnia zacisków typu C jest wstępnie nasycona inhibitorem tlenków, który tworzy hermetyczne uszczelnienie wokół przewodów po wykonaniu połączenia. Dzięki temu złącze zaciskowe typu C nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Zacisk typu C jest oznaczony rozmiarami przewodów metrycznych oraz AWG i można go montować w każdych warunkach pogodowych.
Funkcje
- Zgodność z szeroką gamą przewodów z uwagi na charakter konstrukcji zacisku typu C
 - Matryce są wymienne z narzędziami firmy nVent i innych producentów
 - Złącze zaciskowe typu C zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów
 - Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut
 - Zastosowany inhibitor tlenków zawiera drobiny miedzi, co zapewnia lepszą odporność na wyrywanie i obniża temperaturę roboczą miedzianych końcówek
 - Matryce instalacyjne pozostawiają wytłoczenie na gotowym połączeniu w celu zapewnienia pozytywnych wyników kontroli
 - Testowane zgodnie z certyfikatami UL 467 i CSA
 
Specyfikacje
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.