Miedziana płyta uziemiająca
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Miedziana płyta uziemiająca
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Zapewnia dużą powierzchnię do odprowadzania prądu do ziemi
- Dostępne w różnych rozmiarach oraz konfiguracjach przewodów wielożyłowych
Specyfikacje
| Zakończ | Gołe |
| Materiał | Miedź |
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Elektroda płyty uziemiającej | |
| C | Materiał |
C: Miedź (C11000)
|
| E | Połączenie przewodu elastycznego |
C: Ciągłe (2 x połączenie „L J” ERICO CADWELD)
E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD) N: Brak przewodu wielożyłowego |
| A | Kod grubości płyty (tolerancja materiału) |
A: 1/32” (min. dla piorunów – Cu)
B: 1/16” (min. dla zasilania – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (min. dla zasilania – stal) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Kod szerokości płyty |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Kod długości płyty (cale) (wymagane 3 cyfry) | |
| 1L* | Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO) | |
| 024* | Długość kabla wielożyłowego (cale) | |
| (T)* | Cynowany | |
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Broszura
Dodatkowe referencje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.