Narzędzia i matryce do zaciskania
Produkty | 10 Wyników (72 artykuły)

Narzędzie do zaciskania, pompa nożna
Narzędzie hydrauliczne z napędem nożnym, służące do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.

Matryca zaciskowa do zaciskania, typ M2
Matryce do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.

Narzędzie do zaciskania, hydrauliczne, o dużej wytrzymałości
Ręczne hydrauliczne narzędzie do zagniatania używane do wysokich obciążeń i przewodów o rozmiarach do 800 kcmil.

Matryca do zaciskania, typ M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".

Narzędzie do zaciskania, hydrauliczne
Ręczne hydrauliczne narzędzie do zagniatania, które zapewnia wysoki poziom siły do stosowania w przewodach o rozmiarach do 600 kcmil.

Matryca do zaciskania, typ M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".

Matryca do zaciskania, typ ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Narzędzie do zaciskania, ręczne
Ręczne narzędzie do zagniatania o sześciokątnym kształcie do zaciskania przewodów o średnicy do 600 kcmil.

Narzędzie do zaciskania, zasilane z akumulatora
Narzędzie hydrauliczne z napędem akumulatorowym, służące do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.

Akumulator narzędzia do zaciskania
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.