Klipsy nVent ERICO Railclips i klipsy do układania przewodów
nVent ERICO Railclips to uniwersalna gama rozwiązań do zarządzania przewodami, których celem jest wydłużenie okresu przydatności kabli torowych oraz zmniejszenie całkowitych kosztów, jakie są generowane przez dany projekt w miarę upływu czasu. W gamie tej znajdują się rozmaite klipsy oraz akcesoria do wszystkich typowych sposobów układania przewodów. Pozwalają one ograniczyć zakres wymaganej konserwacji oraz poprawić bezpieczeństwo przy torach. Rozwiązania nVent ERICO Railclips posiadają wielowarstwową, opatentowaną powłokę, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją. Dzięki temu, że działamy na całym świecie, jesteśmy w stanie projektować rozwiązania odpowiadające potrzebom charakterystycznym dla każdego regionu. Pozwala nam to dostarczać systemy klipsów, które spełniają potrzeby branży kolejowej i transportowej we wszystkich krajach i pasują do niemal wszystkich rodzajów szyn, jakie są produkowane na świecie.
Produkty | 14 Wyników (23 artykuły)

Zestaw zacisków klejonych

nVent ERICO Railclips, młot-on, przewodnik równoległy wewnątrz

nVent ERICO Railclips, pojedynczy podgrzewacz, wstęga, stała szyna

Klej do zacisków szyn

nVent ERICO Railclips, młot-on, przewód równoległy na zewnątrz

nVent ERICO Railclips, pojedynczy podgrzewacz, stopa, stała szyna

nVent ERICO Railclips, zatrzaskowe, 2 przewodniki równoległe

nVent ERICO Railclips, młot-on, przeciwne przewody równoległe

nVent ERICO Railclips, Podwójny podgrzewacz, Web lub Foot, Mobilna szyna

nVent ERICO Railclips, Podwójny podgrzewacz, Web, Stałe szyny

nVent ERICO Railclips, młot-on, dyrygent równoległy