Skip to main content
Wybierz kraj / język

Zabezpieczenie przeciwudarowe do źródła zasilania

Zabezpieczenie przeciwudarowe do źródła zasilania
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Podkategorie

Ochronnik przeciwprzepięciowy na szynę DIN

Ochronnik przeciwprzepięciowy na szynę DIN

Szczegóły
Zabezpieczenie przeciwudarowe szyny innej niż szyna DIN

Zabezpieczenie przeciwudarowe szyny innej niż szyna DIN

Szczegóły

Produkty | 37 Wyników (77 artykuły)

PH38366.jpg image

Filtr z redukcją przepięć serii N, jednofazowy

Wysokowydajne zabezpieczenie obejmujące iskiernik i funkcję odróżniania przebiegu nieustalonego (TD).
PH39805.jpg image

PVT1 fotowoltaiczna ochrona przeciwprzepięciowa Klasa i + II

Wyjątkowa konstrukcja do ochrony scentralizowanych falowników solarnych po stronie wejścia prądu stałego i skrzynek szeregowych.
PH39801.jpg image

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, tryb +0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DIN DT1 Klasa i+II 12.5 ka, tryb +0

Seria DT1 obejmuje kompaktowe i bezpieczne urządzenia, które zapewniają bezpieczną ochronę przed dużymi przepięciami, do jakich może dochodzić w trudnych warunkach (zgodnie z normą IEC Klasa I). Można z nich korzystać w ramach wielu różnorodnych zastosowań.
PH38671.jpg image

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN klasa II, tryb +0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
TSF

Filtr przepięciowy stanu nieustalonego

Gama filtrów przeciwudarowych do przebiegów nieustalonych (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec obejmuje rozwiązania, które posiadają certyfikat UL, są zgodne z normami IEC, mają kompaktową budowę oraz umożliwiają serwisowanie. Są one przeznaczone do zabezpieczania sterowników PLC, systemów SCADA, centrów sterowania silnikami oraz systemów sterowania innymi procesami.
SRF363

Filtr z redukcją przepięć serii N, trójfazowy

Filtr serii N do redukcji prądu udarowego, Three Phase.
PH39041.jpg image

PVT2 fotowoltaiczna ochrona przeciwprzepięciowa Klasa II

Przeznaczony do stosowania na wejściu DC rozproszonych falowników szeregowych w układach solarnych.
PH41279.jpg image

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, tryb +0, 100kA.

Wzmocnione ochronne urządzenia przeciwudarowe EDT2 z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego, pracujące w trybie 1+0, zapewniają niezawodną ochronę przed przebiegami nieustalonymi napięcia w środowiskach IEC klasy II oraz UL typu 1CA.
PH41279.jpg image

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN Klasa II, tryb +0, 100 ka

Ochronne urządzenia przeciwudarowe do szyny DIN serii DT2 zapewniają niezawodną i skuteczną ochronę przed przebiegami nieustalonymi napięcia w środowiskach IEC klasy II i UL typu 1CA.
PH38669.jpg image

Rozdzielacz odstępów iskrowych, typ 1

Skuteczne połączenie wyrównawcze zapewnia połączenie ochronne z wyrównywaniem potencjałów N-PE w układach rozdzielania mocy TT.
PH39810.jpg image

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DIN DT1 Klasa i+II 12.5 ka, tryb +1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.