Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH41279.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, tryb +0, 100kA.

Przepięcia i przebiegi przejściowe napięcia stanowią główną przyczynę awarii drogich urządzeń elektronicznych oraz utrudnień podczas prowadzenia działalności. Uszkodzenia mogą doprowadzić do utraty kapitału wykorzystanego na zakup takich urządzeń, jak komputery i urządzenia komunikacyjne, co z kolei może skutkować utratą przychodów i zysków na skutek nieplanowanych przestojów systemów.

Firma nVent ERICO oferuje kilka serii urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD), z których można korzystać w przypadku wielu różnych zastosowań i które zapewniają niezawodną ochronę przed przebiegami przejściowymi napięcia, występującymi w układach rozdzielania mocy.

Wzmocnione urządzenia przeciwprzepięciowe serii EDT2 z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego zapewniają niezawodną ochronę przed przejściowymi stanami napięciowymi w środowiskach IEC klasa II i UL Typ 1CA. Dodatkowo, opracowana przez firmę nVent ERICO technologia odróżniania przebiegu nieustalonego (Transient Discriminating, TD) zapewnia ciągłość pracy w trakcie oraz po wystąpieniu nieprawidłowych przepięć. Seria urządzeń EDT2 obejmuje przetestowane urządzenia, które zostały uznane przez niezależną organizację za zgodne z normami IEC i UL, i które zapewniają bezpieczną oraz wydajną ochronę w trudnych warunkach. Można z nich korzystać w przypadku wielu zastosowań. Urządzenia serii EDT2 charakteryzują się dłuższym okresem eksploatacji w najtrudniejszych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo i sprawność urządzeń oraz systemów w warunkach występowania skrajnych i niewłaściwych poziomów napięcia.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić