Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Prefabrykowany zespół kabla
Działający pod bezpiecznym napięciem 24 V, niskonapięciowy przewód ma prostą i wytrzymałą konstrukcję, zapewniającą mu długą żywotność i ograniczającą konieczność konserwacji do minimum. Funkcja samoregulacji umożliwia systemowi ogrzewania zmianę mocy wyjściowej w zależności od zmian temperatury otoczenia i warunków pogodowych. Wraz ze wzrostem temperatury, przewód samoregulujący automatycznie zmniejsza moc grzewczą, zapewniając niezawodną ochronę przed nadmierną temperaturą. Samoregulujące przewody oszczędzają energię, doprowadzając ciepło do dowolnego miejsca i w dowolnym czasie na całej długości obwodu. Dostępne zespoły przewodów to 12 m standardowego przewodu elektrycznego połączonego w naszych zakładach produkcyjnych z przewodem samoregulującym.
Funkcje
- Technologia ogrzewania samoregulującego od nVent RAYCHEM
- Bezpieczna temperatura pracy
- Prefabrykowane i przetestowane w fabryce
- Przeznaczone do montażu w kanale montażowym
- Wytrzymała konstrukcja jest odporna na trudne warunki atmosferyczne
Specyfikacje
| Materiał | Miedź;Fluoropolimer |
| Zakończ | Niklowany |
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.