Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERICO Złącze kompresyjne uziemienia, E-Crimps
Kompresyjne złącze zaciskowe nVent ERICO — zacisk typu E wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Zaciski typu E służą do łączenia dwóch przewodów żyłowych w systemie uziemienia za pomocą zaciskarki, dzięki czemu nadają się do większych przewodów. Zaciski typu E są wykonane z miedzi przewodzącej o dużej wytrzymałości. Zapewnia to połączenie o niskiej rezystancji, które eliminuje efekty korozji, co skutkuje trwałością połączenia. Aby zapobiec utlenianiu, zaciski typu E są wstępnie nasycone inhibitorem tlenków, który tworzy hermetyczne uszczelnienie wokół przewodów po wykonaniu połączenia. Dzięki temu złącze zaciskowe typu E nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Zacisk typu E jest oznaczony rozmiarami przewodów metrycznych oraz AWG i można go montować w każdych warunkach pogodowych.
Funkcje
- Solidna konstrukcja dzięki profilowi złącza i dodatkowej masie
- Matryce są wymienne z narzędziami firmy nVent i innych producentów
- Złącze zaciskowe typu E zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów
- Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut
- Zastosowany inhibitor tlenków zawiera drobiny miedzi, co zapewnia lepszą odporność na wyrywanie i obniża temperaturę roboczą miedzianych końcówek
- Matryce instalacyjne pozostawiają wytłoczenie na gotowym połączeniu w celu zapewnienia pozytywnych wyników kontroli
- Testowane zgodnie z certyfikatami UL 467 i CSA
Specyfikacje
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.