Zabezpieczenie przeciwudarowe
Produkty | 56 Wyników (115 artykuły)

Zamknięty Ochraniacz telewizji
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe telewizji przemysłowej (CCTV).

Filtr z redukcją przepięć serii N, jednofazowy
Wysokowydajne zabezpieczenie obejmujące iskiernik i funkcję odróżniania przebiegu nieustalonego (TD).

Elektroniczna ochrona sygnału ścieżki

Uniwersalna bariera przejściowa, pojedyncza para
Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, pojedyncza para.

PVT1 fotowoltaiczna ochrona przeciwprzepięciowa Klasa i + II
Wyjątkowa konstrukcja do ochrony scentralizowanych falowników solarnych po stronie wejścia prądu stałego i skrzynek szeregowych.

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, tryb +0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DIN DT1 Klasa i+II 12.5 ka, tryb +0
Seria DT1 obejmuje kompaktowe i bezpieczne urządzenia, które zapewniają bezpieczną ochronę przed dużymi przepięciami, do jakich może dochodzić w trudnych warunkach (zgodnie z normą IEC Klasa I). Można z nich korzystać w ramach wielu różnorodnych zastosowań.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN klasa II, tryb +0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

Filtr przepięciowy stanu nieustalonego
Gama filtrów przeciwudarowych do przebiegów nieustalonych (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec obejmuje rozwiązania, które posiadają certyfikat UL, są zgodne z normami IEC, mają kompaktową budowę oraz umożliwiają serwisowanie. Są one przeznaczone do zabezpieczania sterowników PLC, systemów SCADA, centrów sterowania silnikami oraz systemów sterowania innymi procesami.

Koncentryczny Ochronnik przeciwprzepięciowy
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kabli współosiowych.


Filtr z redukcją przepięć serii N, trójfazowy
Filtr serii N do redukcji prądu udarowego, Three Phase.