Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH33264.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Koncentryczny Ochronnik przeciwprzepięciowy

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Pojemność 1.5 pF
Rezystancja izolacji 10
Maks. Prąd rozładowania (Imax), na tryb 20kA 8/20 μs
Życie impulsowe 400 przy 500 A 10/1000 μs
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Częstotliwość 0 - 3 GHz
Stopień ochrony obudowy IP 20;NEMA®1
Materiał obudowy Metalowy
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Zasoby
CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić