Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Materiał GEM Ground Enhancement
Materiał ulepszający jakość uziemienia (Ground Enhancement Material, GEM) to doskonały materiał przewodzący, który rozwiąże nawet najtrudniejsze problemy związane z uziemieniem. To idealny materiał do stosowania w obszarach o niskiej przewodności, takich jak kamienisty grunt, górskie szczyty czy piaszczysta gleba. GEM znacząco redukuje pomiary rezystancji uziemienia i impedancji. Dodatkowo GEM umożliwia redukcję wielkości systemu uziemienia w przypadkach, w których tradycyjne metody nie zapewniają satysfakcjonujących rezultatów. Po zainstalowaniu, GEM nie wymaga obsługi, okresowego ładowania ani obecności wody do zachowania przewodności.
Zgodność GEM z wymaganiami normy IEC® 62561-7 została potwierdzona badaniami innych firm. W tej normie wprowadzone zostały kryteria referencyjne dotyczące parametrów elektrycznych i korozyjnych dla materiałów poprawiających jakość uziemień, które nie były dotychczas dostępne na rynku.
Firma nVent ERICO oferuje kalkulator GEM podający wartości rezystywności dla częstych zastosowań GEM, dzięki któremu można oszacować ilość materiału GEM wymaganą w przypadku konkretnej instalacji. Program zapewnia obsługę czterech języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego, a także umożliwia obliczenia w jednostkach metrycznych i imperialnych. Kalkulator GEM jest dostępny do pobrania z naszej witryny erico.com.
Funkcje
- Po osadzeniu utrzymuje stałą rezystancję przez cały okres eksploatacji systemu
 - Doskonałe wyniki we wszystkich typach gruntu, nawet podczas suszy
 - Nie wymaga okresowego ładowania ani rozmieszczania
 - Nie wymaga ciągłej obecności wody do utrzymania przewodności
 - Pełne wiązanie w ciągu 3 dni, pełne utwardzenie w ciągu 28 dni
 - Nie ulega rozpuszczeniu, rozkładowi ani wypłukiwaniu z biegiem czasu
 - Nie koroduje
 - Zapobiega aktom wandalizmu i kradzieży, ponieważ przewody jest bardzo trudno wyjąć z betonu
 - Łatwe do przenoszenia worki lub wiaderka 25 lb (11,3 kg)
 - Jednoosobowa instalacja
 - Przewyższa wymagania IEC® 62561-7, które stanowią punkt odniesienia dla przepisów w zakresie korozji, wypłukiwania, zawartości siarki oraz innych przepisów dotyczących ochrony środowiska
 - Zgodność z metodą badania 1311 procedury wypłukiwania właściwości toksycznych (TCLP) Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) (Environmental Protection Agency, EPA)
 - Możliwość instalacji w rowie lub z wypełnieniem pręta uziemiającego
 
Specyfikacje
| Waga jednostki | 25 lb | 
| Szacunkowa długość odcinka przewodu uziemiającego, przykrywanego jednym workiem materiału | |||
| Szerokość rowu | Całkowita grubość warstwy materiału GEM | ||
| 10.2 cm | 12.7 cm | 15.2 cm | |
| 10 cm | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 
| 15.2 cm | 0.7 m | 0.5 m | 0.4 m | 
| 20.3 cm | 0.5 m | 0.4 m | 0.3 m | 
| 25.4 cm | 0.4 m' | 0.3 m | 0.3 m | 
| 30.5 cm | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 
| Sugerowane specyfikacje | ||
| Parametr | Zalecane wartości | Metoda badania | 
| Zgodność z normami | Pełna zgodność z IEC 62561-7 EPA - Procedura właściwości wypłukiwania Procedura (TCLP), metoda badania 1311 | |
| Wypłukiwanie | Arsen < 1,5 mg/L, Bar < 60 mg/L, Kadm < 0,15 mg/L, Chrom < 3,0 mg/L, Ołów < 1,5 mg/L, Rtęć < 0,06 mg/L, Selen < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 | 
| Zawartość siarki | < 2% | ISO 14869-1 | 
| Rezystywność | <2 Ω-cm dla proszku <20 Ω-cm dla materiału mieszanego i utwardzonego | Skompresowany proszek według ASTM G187-12 Materiał mieszany i utwardzony według ASTM D991-89 | 
| Skuteczność antykorozyjna | Dla miedziowanych uziomów, rezystancja polaryzacyjna wynosi > 8 Ω x m2 dla środowisk agresywnych Dla cynkowanych elektrod uziemiających, rezystancja polaryzacyjna wynosi > 7,6Ω x m2 dla środowisk agresywnych | IEC 62561-7, pkt 5.5, środowisko agresywne | 
| Wytrzymałość na zginanie | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 | 
| Wytrzymałość na ściskanie | 100-200 psi [690-1390 kPa] po 672 godzinach utwardzania | ASTM C109 | 
| Szacunkowa liczba worków z materiałem GEM przeznaczonym do zasypywania wokół prętów uziemiających do gęstości 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³) | |||||||||||||
| Średnica otworu | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | |
| Cale | Centymetry | 5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 10 | 3 | 15 | 4.6 | 20 | 6.1 | 
| 4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 15.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 20.3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
| 10 | 25.4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 12 | 30.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Certyfikaty


- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.