Skip to main content
Wybierz kraj / język

Zastosowania komercyjne i przemysłowe

Podłączenie i zabezpieczenie elektryczne budynku

Uziemienie, połączenia wyrównawcze oraz ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa dla budownictwa komercyjnego i przemysłowego.

Budownictwo komercyjne i przemysłowe wymaga rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych oraz ochrony, które skutecznie pracują, aby chronić ludzi i mienie przed szkodami. Zabezpieczanie wszystkiego, od budynków przez wieże, fabryki po magazyny, jest łatwiejsze przy użyciu sprawdzonych rozwiązań od lidera w dziedzinie uziemień, połączeń wyrównawczych i elektrycznych, który rozumie wyjątkowe wymagania projektowe.

Zbudowaliśmy naszą reputację w zakresie bezpieczeństwa i spójności, rozwiązując wszystkie rodzaje wyzwań związanych z prądami przetężeniowymi, od ochrony odgromowej na wieżowcach, przez uziemianie metalowych dachów, po projektowanie skutecznych systemów ochrony przeciwprzepięciowej dla wszystkich typów obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Zaufaj nVent ERICO w zakresie produktów zgodnych z normami UL i IEC, które mogą poprawić bezpieczeństwo Twojego kolejnego projektu budowlanego.

Zastosowania


50103229_XXL.jpg

Zakład uzdatniania wody

AdobeStock_287551256.jpeg image

Instalacje przemysłowe

55748049_XXL.jpg

Centra dystrybucji

AdobeStock_55455893.jpeg

Budynki komercyjne

Uziemienia i połączenia wyrównawcze


Do minimalizacji zagrożeń powodowanych przez stany przejściowe podchodzimy systemowo, od podstaw. Budynki komercyjne i obiekty przemysłowe mogą odnieść korzyści ze skoordynowanego planu ochrony elektrycznej, który w pełni uwzględnia ryzyko związane z przepięciami i uderzeniami piorunów. Zapewniamy inżynierom budowlanym i wykonawcom wszystko, co jest potrzebne do zaprojektowania efektywnego rozwiązania, a także mamy szerokie doświadczenie, w pomocy na każdym etapie projektu.

Grounding Busbar

Zbiorcza szyna uziemiająca

Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadku awarii lub przejściowych warunków niestabilnych. Oferujemy szyny uziemiające w standardowych rozmiarach i możemy zaprojektować je na zamówienie według przesłanej specyfikacji.

Dowiedz się więcej

Ground Rods and Couplers

Pręty uziemiające i łączniki uziemiające

Od wiodących w branży miedziowanych prętów uziemiających do prętów z litej miedzi, stali nierdzewnej i prętów ocynkowanych — mamy rozwiązania w zakresie prętów uziemiających, na których można polegać, w tym złącza uziemiające.

Dowiedz się więcej

Cadweld Connections

Złącza uziemiające

Spawane egzotermicznie połączenia Cadweld zapewniają trwałe połączenie molekularne, które nie ulega poluzowaniu ani korozji. Połączenia są zaprojektowane tak, aby utrzymać się przez cały okres eksploatacji budynku i są certyfikowane zgodnie z normą IEEE 837.

Dowiedz się więcej

Theft Deterrent Cable

Rozwiązania uziemiające z zabezpieczeniem przed kradzieżą

Kable kompozytowe z zabezpieczeniem przed kradzieżą to przewody, które funkcjonują jak miedziane, ale zawierają zewnętrzną warstwę stalową, trudną do przecięcia. Przewody te są idealne do konstrukcji z odsłoniętymi przewodami uziemienia elektrycznego.

Dowiedz się więcej

Systemy ochrony odgromowej


Nasza seria instalacji odgromowych obejmuje różne opcje zapobiegania kosztownym szkodom w budynkach komercyjnych i przemysłowych.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • System 1000 obejmuje trzy modele piorunochronów i akcesoria, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania francuskiej normy NF C 17-102.
  • System 2000 obejmuje serię piorunochronów, przewodów odprowadzających i złączy zgodnych z normami: europejską IEC 62305, amerykańską UL 96 i NFPA 780.
  • System 3000 to zaawansowany technicznie system ochrony odgromowej oferujący efektywne rozmieszczenie piorunochronów zgodnie z metodą Collection Volume (CVM).

Dowiedz się więcej

LP Design Services

Rozumiemy najnowsze wymagania branży budowlanej. Jeśli potrzebujesz szybkiej porady technicznej lub pełnej pomocy przy projekcie, nVent ERICO może Ci pomóc:

  • Projektowanie na zamówienie zespołów ochrony odgromowej dla wież i wysokich budynków.
  • Komputerowe planowanie i analiza uziemień do budowy fundamentów betonowych.
  • Szerokie szkolenia i usługi doradcze dla inżynierów i wykonawców.
  • Dostosowane do potrzeb programy ograniczające ryzyko i udoskonalające projekty systemów zabezpieczenia elektrycznego.
  • Lokalne wsparcie na miejscu.

Zabezpieczenie przeciwudarowe


Wzrost wydajności, zapewnianie bezpieczeństwa oraz korzyści ekonomicznych w przypadku nowoczesnej branży są w znacznej mierze uzależnione od automatycznych urządzeń elektrycznych. Jednak obwody zasilające są często mocno obciążane przez zakłócenia elektryczne, których przyczyną są przełączanie obciążeń elektrycznych, szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi, a nawet sporadycznie generowane impulsy. Ze względu na to, że konsekwencje chwilowych lub trwałych awarii urządzeń przemysłowych, związane z bezpieczeństwem i ekonomią, są nie do przyjęcia, na krytycznych obwodach zasilania powinny być instalowane urządzenia ochronne. nVent ERICO oferuje kompletną linię urządzeń ochrony przeciwudarowej, które mogą być skoordynowane w efektywny, etapowy plan ochrony elektrycznej.

Firma nVent ERICO oferuje rozwiązania chroniące zasilanie przed przepięciami. Można je włączyć do skoordynowanego zestawu zabezpieczeń, w przypadku którego pierwszy stopień ochrony polega na instalacji głównych urządzeń zabezpieczających na przyłączach zasilania sieciowego, po których zakłada się zabezpieczenia wtórne (na panelach rozdzielczo-rozprowadzających oraz, w zależności od potrzeby, w miejscach stosowania poszczególnych urządzeń).

ERICO_TDXProducts.png image

Gama TDX

Zabezpieczenia z oferowanej przez firmę nVent ERICO gamy zabezpieczeń paneli z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego są przeznaczone do stosowania jako najważniejsze zabezpieczenia. Rozwiązania te są tworzone specjalnie pod kątem stosowania jako zabezpieczenia sprzętu, paneli i silników oraz zapewniania długiej żywotności nawet w przypadku największych przepięć.

Rozpocznij teraz
ERICO_SESProducts.png image

Gama SES

Gama urządzeń tłumiących, przeznaczonych przez firmę nVent ERICO do stosowania na przyłączach, służy do ochrony wrażliwych układów elektronicznych na przyłączach przewidzianych dla paneli serwisowych, stosowanych w obiektach mieszkalnych oraz niewielkich obiektach komercyjnych. Modele te zapewniają ochronę zarówno przed przepięciami spowodowanymi dużymi przebiegami nieustalonymi, jak i mniejszymi zakłóceniami.

Rozpocznij teraz
ERICO_DTProducts.png image

Gama DT

Firma nVent ERICO oferuje kilka serii urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD), z których można korzystać w przypadku wielu różnych zastosowań i które zapewniają niezawodną ochronę przed przebiegami przejściowymi napięcia, występującymi w układach rozdzielania mocy. Urządzenia przeciwprzepięciowe szyny DIN serii DT1 i DT2 zapewniają niezawodną i skuteczną ochronę przed przejściowymi stanami napięcia w środowiskach IEC klasa I i UL Typ 1CA.

Rozpocznij teraz
ERICO_EDTProducts.png image

Gama EDT

Wzmocnione urządzenia przeciwprzepięciowe serii EDT2 z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego zapewniają niezawodną ochronę przed przejściowymi stanami napięciowymi w środowiskach IEC klasa II i UL Typ 1CA. Dodatkowo opracowana przez firmę nVent ERICO technologia odróżniania przebiegu nieustalonego (Transient Discriminating, TD) zapewnia ciągłość pracy w trakcie oraz po wystąpieniu nieprawidłowych przepięć.

Rozpocznij teraz
ERICO_SurgePF.png image

Filtry redukujące prąd udarowy

Filtry redukujące prąd udarowy stanowią połączenie układu odprowadzania dużego prądu udarowego z układem filtrowania tego prądu, dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania jako zabezpieczenia główne. Zastosowany w nich wydajny dolnoprzepustowy układ filtrujący zapewnia znaczne ograniczenie zjawiska wzrostu napięcia oraz wartości napięcia przepuszczanego, znacznie zmniejszając ryzyko fizycznego uszkodzenia sprzętu. Wykorzystana w nich technologia TD sprawia, że są one bardzo odporne na tymczasowe przepięcia występujące w układach zasilania prądem przemiennym, a dzięki zgodności z normami IEC charakteryzują się one maksymalną wydajnością oraz bezpieczeństwem.

Rozpocznij teraz
ERICO_CommunicationProtection.png image

Ochrona komunikacji

Firma ERICO oferuje kilka serii urządzeń chroniących dane i systemy sygnałowe przed przepięciami, które zapewniają ochronę urządzeń przed przebiegami przejściowymi, wywoływanymi przepięciami indukowanymi. Są one również dobrze przystosowane do ochrony urządzeń przemysłowych i mają kompaktowe rozmiary, oferując jednocześnie wysoką zdolność przenoszenia przepięć. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla danych i sygnałów nVent ERICO oferują kompletne rozwiązania w celu wyeliminowania uszkodzeń, przestojów i przerw w zasilaniu.

ROZPOCZNIJ TERAZ
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Dowiedz się więcej o szkoleniach nVent ERICO już dziś!

nVent ERICO oferuje szkolenia, w ramach których można gromadzić punkty rozwoju osobistego.

ROZPOCZNIJ TERAZ

Mając za sobą ponad 100 lat doświadczenia w branży przemysłowej, firma nVent ERICO przykłada dużą wagę do kompleksowego szkolenia w zakresie specyfikacji, montażu i utrzymania systemów zabezpieczeń instalacji elektrycznych, umożliwiających ich optymalną eksploatację zgodnie z aktualnymi przepisami.

nVent ERICO jest dostawcą usług w zakresie krajowych szkoleń technicznych RCEP z uprawnieniem do certyfikacji PDH. Oferta kursów obejmuje:

  • Uziemienia i połączenia wyrównawcze
  • Zabezpieczenie przeciwudarowe
  • Systemy zabezpieczające do instalacji oświetleniowych

Dowiedz się więcej


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach nVent ERICO Cadweld dla inżynierów i kontrahentów. Dowiedz się, jak określić specyfikację, dobrać elementy i zamontować złącza dowolnego typu, właściwe dla danego zastosowania.

Odwiedź stronę Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Zobacz nasz katalog zasobów nVent ERICO.

Przejrzyj katalog zasobów nVent ERICO, który zawiera broszury, opracowania, katalogi i inne.

Dowiedz się więcej
ERICO_GEMCalculator.png image

Kalkulator GEM nVent ERICO

Aby łatwiej określić potrzebną ilość materiału ulepszającego jakość uziemienia dla danej instalacji, firma nVent oferuje bezpłatne narzędzie internetowe – GEM Calculator.

Dowiedz się więcej

Zaczynamy?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach z zakresu uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej oraz ekspertyzach i ofercie produktów.

KONTAKT