Rozwiązania w zakresie połączeń, ochrony i utrzymania szyn
nVent ERICO utrzyma Twój projekt i budżet na właściwych torach
nVent ERICO wnosi istotny wkład w bezpieczeństwo i niezawodność kolei jako dostawca rozwiązań, które łączą i chronią krytyczne systemy sieciowe i infrastrukturę:
- kwestie niezbędne dla sygnalizacji kolejowej i komunikacji;
- rozwiązania nVent ERICO pomagają uniknąć przestojów sieci;
- ochrona cennego sprzętu i aktywów;
- ochrona pracowników.
Produkty nVent ERICO są akceptowane i szeroko stosowane przez sieci transportu towarowego i tranzytowego na całym świecie.
Rozwiązania dla kolejnictwa
Połączenia kabel do szyn
nVent ERICO jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń „kabel do szyn” dla sygnalizacji, zasilania, uziemienia i połączeń wyrównawczych z ponad stuletnią tradycją działalności w kolejnictwie. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail jest czołowym rozwiązaniem dla połączeń spawanych egzotermicznie zawierającym zestawy łączące (w tym formy, zaciski, przewody, materiały spawalnicze i elektroniczne układy zapłonowe) do wykonania każdego rodzaju połączenia typu kabel do szyn. nVent ERICO dostarcza również linię rozwiązań dla połączeń mechanicznych wraz z powiązanymi narzędziami.
Urządzenia przeciwprzepięciowe dla kolei
nVent ERICO specjalizuje się w zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych dla kolei z rozwiązaniami dla każdego obszaru zastosowań, w tym zasilania urządzeń, wejść i wyjść sygnałów torowych, jak również linii danych i urządzeń komunikacyjnych. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres technologii ograniczania przepięć, od standardowych i hybrydowych konstrukcji do rozwiązań własnych, w tym wiele urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (SPD) zaprojektowanych specjalnie dla kolei. Rozwiązania te odgrywają kluczową rolę przy zabezpieczaniu urządzeń i majątku związanego z sygnalizacją i komunikacją kolejową, chroniąc zasilanie urządzeń, wejścia i wyjścia sygnałów torowych, a także linie danych i urządzenia komunikacyjne.
Bezpośrednia ochrona przed piorunami
Każda kolej jest nieuchronnie narażona na wyładowania atmosferyczne, które mogą spowodować poważne uszkodzenia infrastruktury sieciowej. nVent ERICO oferuje kompleksowy zakres rozwiązań ochrony odgromowej przed wyładowaniami bezpośrednimi oraz ma bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów dla infrastruktury kolejowej. Dysponujemy rozwiązaniami opartymi na każdym dostępnym rodzaju technologii ochrony odgromowej (NF C 17-102, metoda Rolling Sphere i metoda Collection Volume), dzięki czemu dajemy naszym klientom możliwość wdrożenia preferowanego systemu. Nasi eksperci są gotowi przeprowadzić audyt właściwości kolejowych i zaprojektować odpowiedni system LP dla naszych klientów przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.
Uziemienia i połączenia wyrównawcze
nVent ERICO zapewnia kompleksową ochronę elektryczną dla obiektów kolejowych, która zaczyna się od uziemienia. Oferujemy pełną gamę rozwiązań w zakresie uziemienia i połączeń wyrównawczych, w tym pręty uziemiające, maty, pierścienie, przewodniki, rozwiązania połączeniowe, materiały ulepszające jakość uziemienia i wiele innych. Pomagamy naszym klientom utworzyć skuteczne uziemienie w jednych z najtrudniejszych terenów na świecie. Rozwiązania te są stosowane w strategicznym połączeniu z naszą szerszą ofertą, która obejmuje urządzenia do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna oraz urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej.
Klipsy szynowe
Klipsy szynowe nVent ERICO to uniwersalna gama rozwiązań do zarządzania przewodami, których celem jest wydłużenie okresu przydatności kabli torowych oraz zmniejszenie całkowitych kosztów, jakie są generowane przez dany projekt w miarę upływu czasu. W gamie tej znajdują się rozmaite klipsy oraz akcesoria do wszystkich typowych sposobów układania przewodów. Pozwalają one ograniczyć zakres wymaganej konserwacji oraz poprawić bezpieczeństwo przy torach.
Dystrybucja zasilania niskiego napięcia
nVent ERIFLEX pomaga ulepszyć systemy elektryczne w taborze kolejowym i podstacjach przytorowych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie połączeń zasilania i uziemienia. Rozwiązania te składają się z elastycznych szyn zbiorczych, izolowanych przewodów plecionych, oplotów uziemiających, bloków dystrybucyjnych i zacisków zasilania. Nasza oferta obejmuje szereg materiałów o niskim zadymieniu i zerowej zawartości halogenu, które spełniają wymogi kluczowej normy EN-45545-2 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego taboru kolejowego.
Narzędzia kolejowe i sprzęt do konserwacji
nVent ERICO oferuje szereg urządzeń i narzędzi, dostępnych jako część szerszego rozwiązania, jak również sprzedawanych oddzielnie.
Polecane produkty
Usługi
Audyty na miejscu i usługi projektowania systemów
 Dzięki wiodącemu w branży doświadczeniu nVent ERICO pomaga kolejom wdrażać najlepsze praktyki systemów ochrony na każdym etapie. Niezależnie od tego, czy chodzi o problem elektryczny znaleziony w sieci, czy o zaprojektowanie rozwiązania zabezpieczającego przed wyładowaniami atmosferycznymi dla nowej konstrukcji, jesteśmy gotowi stanowić cenny zasób dla naszych klientów, oferując audyty na miejscu i projektowanie systemu z pełnym zakresem usług.
Seria szkoleń dla kolei
Sprawdź nasz pełny katalog bezpłatnych webinariów na żywo, które obejmują szkolenia w zakresie używania produktów nVent ERICO (takich jak nVent ERICO Cadweld Plus for Rail), jak również kursy, które zapewniają dogłębne poznanie technicznych zagadnień elektrycznych, oraz sposoby, w jakie nVent ERICO pomaga kolejom przezwyciężyć te wyzwania.
Laboratorium Inżynierii Elektrycznej
 Zapraszamy naszych klientów do testowania, porównywania i walidacji komponentów w naszym nowoczesnym Laboratorium Inżynierii Elektrycznej nVent ERICO znajdującym się w Solon, OH, w którym mieści się jeden z największych generatorów impulsów 100 kA 10/350 μs w Stanach Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o naszych usługach.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o niezawodnym połączeniu, które jest bezpieczne, szybkie i łatwe oraz pochodzi od światowego lidera w technologii połączeń egzotermicznych.

Zwiększanie bezpieczeństwa i niezawodności kolei od ponad wieku.

nVent ERICO oferuje rozwiązania, które zapewniają krytyczną ochronę elektryczną dla obiektów i mienia kolejowego.

Zobacz nasz katalog produktów kolejowych, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.
Zaczynamy?
Planujesz projekt kolejowy?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i systemy mocowań do instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych.