Połączenia egzotermiczne
Połączenia spawane egzotermicznie Vent ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu sprawdzić wzrokowo jego jakość. Połączenie nVent ERICO Cadweld jest najlepszą wersją połączenia spawanego, ponieważ nieustannie przekracza wymagania określone dla badań pola elektromagnetycznego, które są zdefiniowane w normie IEEE® 837 2014, co jest potwierdzone przez niezależne laboratorium.
Znajdź potrzebną formę z naszym narzędziem ułatwiającym wybór Cadweld.
Narzędzie ułatwiające wybór Cadweld
Zastosowane filtry: 1
Podkategorie

Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Formy do ochrony katodowej

Formy i akcesoria przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie
Produkty | 86 Wyników (8191 artykuły)

Kabel-kabel, dużych obciążeń

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel-kabel

Kabel-kabel, wersja przeznaczona do pracy z prądem pod wysokim napięciem

Forma do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem zasilania

nVent ERICO Cadweld One Shot do połączeń szynowych, typu kabel-kabel

Kabel-kabel, wersja szynowa

Kabel-kabel

Przewód do Powierzchni Stalowej, Katodowy

Zestaw połączenia laminowanego do trzeciej szyny

Dwie kompletne spawarki T6 do łączenia przewodów sygnałowych do łubków szyn

Zestaw form do różnych połączeń nVent ERICO Cadweld Multi