Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- W zestawie znajdują się: połączeniowe laminaty miedziane 2000 kcmil, dopasowana forma nVent ERICO Cadweld, przekładka oraz dwie sztuki materiału egzotermicznego materiału spawalniczego na połączenie
 - Umożliwia rozprężanie się i kurczenie szyny prądowej pod wpływem temperatury z jednoczesnym zachowaniem przepływu prądu
 - Rozwiązanie mocowane do odwróconej szyny dolnej za pomocą nVent ERICO Cadweld, tworzące trwałe połączenie odporne na niewielki prąd elektryczny
 - Wykonanie z laminatu zapewniające maksymalną elastyczność
 - Końce laminatu są cynkowane w ramach ochrony przed korozją
 
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.