Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- W zestawie znajdują się: połączeniowe laminaty miedziane 2000 kcmil, dopasowana forma nVent ERICO Cadweld, przekładka oraz dwie sztuki materiału egzotermicznego materiału spawalniczego na połączenie
- Umożliwia rozprężanie się i kurczenie szyny prądowej pod wpływem temperatury z jednoczesnym zachowaniem przepływu prądu
- Rozwiązanie mocowane do odwróconej szyny dolnej za pomocą nVent ERICO Cadweld, tworzące trwałe połączenie odporne na niewielki prąd elektryczny
- Wykonanie z laminatu zapewniające maksymalną elastyczność
- Końce laminatu są cynkowane w ramach ochrony przed korozją
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.