Łączenie i ochrona instalacji energetycznych
ZBUDUJ LEPSZĄ I BARDZIEJ ODPORNĄ SIEĆ ENERGETYCZNĄ
Firma nVent ERICO od ponad 100 lat dostarcza zabezpieczenia elektryczne dla kluczowej infrastruktury energetycznej.
Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń elektrycznych nVent ERICO zwiększają odporność sieci dzięki swojej niezawodności, bezpieczeństwu i trwałości, które zapewniają ochronę krytycznych zasobów. Zespół ds. infrastruktury energetycznej nVent ma szerokie doświadczenie w zakresie badań, testowania oraz produkcji, a sama firma stosuje gruntownie przetestowane podejście w zakresie zastosowań obejmujących zabezpieczenia elektryczne, niezależnie czy chodzi o małe instalacje, czy wielomiliardowe projekty „pod klucz”. Administratorzy, operatorzy i wykonawcy sieci energetycznych na całym świecie doceniają fachową wiedzę i wysoką jakość produktów nVent.
Interaktywne narzędzie dla energetyki
Kliknij poniższy obrazek, a następnie każdy obszar, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach nVent.

Pobierz naszą broszurę, aby zobaczyć więcej szczegółów pełnej gamy produktów nVent ERICO do zastosowań w instalacjach energetycznych.

Pobierz omówienie oferty produktów nVent dla instalacji energetycznych.
Elektrownie i podstacje energetyczne

Projektanci z nVent ERICO rozumieją wyzwania i ryzyko związane z eksploatacją elektrowni i są specjalistami w dziedzinie standardów obowiązujących na całym świecie (IEEE, IEC, UL itp.). Elektrownie każdego typu, także te zasilane węglem lub gazem ziemnym, a także elektrownie nuklearne, hydroelektrownie oraz instalacje do produkcji energii elektrycznej wykorzystujące źródła odnawialne (promieniowanie słoneczne, wiatr), wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Firma nVent ERICO przyczyniła się do opracowania rozwiązań, które stały się standardem powszechnie stosowanym w elektrowniach. Bazując na tym doświadczeniu nVent ERICO wspiera obecnie kolejną generację elektrowni przetwarzających energię odnawialną i oferuje te same niezawodne i wydajne rozwiązania, które pozwalają łączyć i chronią kluczowe obiekty i wyposażenie.
- Uderzenia piorunów, awarie instalacji uziemiających i przepięcia wywołane przebiegami przejściowymi to zagrożenie dla ludzi i wyposażenia podstacji elektroenergetycznych.
- Aparatura elektroniczna pracująca w stacjach elektroenergetycznych może ulec uszkodzeniu w przypadku zwykłego przepięcia lub innych zakłóceń (takich jak szum elektryczny, wzrost potencjału na uziemieniu, udar indukowany lub przepięcie bezpośrednio wywołane uderzeniem pioruna).
- nVent ERICO jest wiodącym dostawcą zabezpieczeń dla podstacji elektroenergetycznych. Dostarczamy wszechstronne, systemowe rozwiązania zapewniające ochronę elektryczną podstacji.
Interaktywne narzędzie dotyczące wytwarzania energii
Słupy elektroenergetycznych linii przesyłowych

Awarie i przebiegi przejściowe w obrębie linii przesyłowych i słupów energetycznych mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Firma nVent ERICO projektuje systemy zabezpieczeń odgromowych, przeciwprzepięciowych oraz uziemiających przeznaczone dla linii przesyłowych z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań i parametrów. Oferujemy rozwiązania zaprojektowane specjalnie z myślą o liniach przesyłowych i słupach energetycznych. Doświadczenie i specjalizacja firmy nVent ERICO sprawia, że jesteśmy zaufanym partnerem dla wielu klientów z branży energetycznej.
nVent ERICO jest dostawcą systemów zabezpieczających dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, takich jak elektrownie, podstacje energetyczne, linie przesyłowe i słupy energetyczne.
Interaktywne narzędzie dotyczące linii przesyłowych
Rozwiązania produktowe
nVent ERICO Cadweld
Spoiny egzotermiczne to stałe, niskooporowe połączenia, które nie luzują się i nie korodują wraz z upływem czasu, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem przy budowie infrastruktury energetycznej, w której wytrzymałość połączeń jest jedną z najważniejszych kwestii. Właśnie dlatego produkty nVent ERICO Cadweld są jednym z podstawowych elementów naszych instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, wykorzystywanych do łączenia przewodów uziemiających z elektrodami uziemiającymi. Są to między innymi pręty uziemiające, stalowe konstrukcje budynków oraz pręty zbrojeniowe. Nasza wszechstronna oferta zestawów połączeń egzotermicznych powstała w ramach wieloletniej współpracy z firmami z branży energetycznej, której rezultatem było opracowanie wielu rozwiązań z serii Cadweld, m.in. form i materiału spawalniczego przeznaczonego specjalnie do zastosowań w infrastrukturze energetycznej.
Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze
nVent ERICO jest wiodącym dostawcą elementów uziemienia i połączeń wyrównawczych stosowanych w infrastrukturze energetycznej. Wymagana trwałość eksploatacyjna oferowanego wyposażenia wynosi co najmniej 80 lat. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwiło nam opracowanie wszechstronnej oferty, z której możemy korzystać, aby dostarczać klientom rozwiązania tworzone wspólnie z nimi i najlepiej spełniające ich potrzeby. Klientów z branży energetycznej wspieramy także poprzez naszą działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie inżynierii.
Zabezpieczenia odgromowe infrastruktury energetycznej
nVent ERICO jest jedynym dostawcą instalacji odgromowych (LP) wykorzystujących wszystkie metody zabezpieczeń i spełniających wszelkie obowiązujące standardy. Dzięki temu możemy oferować rozwiązania, które najlepiej spełniają potrzeby danego obszaru zastosowania. Nie da się wyeliminować ryzyka uderzenia pioruna, ale instalacje odgromowe nVent ERICO znacznie obniżają związane z nim ryzyko uszkodzenia wyposażenia.
Urządzenia przeciwprzepięciowe
Firma nVent ERICO jest wiodącym dostawcą urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD) chroniących wyposażenie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w energetyce. Oferujemy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do ochrony różnego typu aparatury i systemów elektronicznych, m.in. tablic rozdzielczych, systemów sygnałów dyskretnych (wejścia i wyjścia), sieci transmisji danych oraz wyposażenia do komunikacji radiowej. Nasza wszechstronna oferta obejmuje standardowe rozwiązania w zakresie tłumienia przepięć (MOV, TOV, GDT, iskierniki i rozwiązania hybrydowe), a także opracowaną przez nas technologię nVent ERICO Transient Discriminating (TD), rozszerzającą ochronę w przypadku ekstremalnych przepięć.
6-punktowy plan ochrony nVent ERICO
6-punktowy plan ochrony nVent ERICO to system, który umożliwia kompleksowe zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej poprzez połączenie elementów instalacji odgromowej, uziemienia i połączenia wyrównawczego oraz instalacji przeciwprzepięciowej. Ponieważ wszystkie komponenty są oferowane w ramach jednej marki, masz pewność, że kupujesz wszystko co potrzeba w danym zastosowaniu.
Obsługa inżynieryjna
nVent ERICO ma ugruntowane doświadczenie w zakresie współpracy z klientami w branży i jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań, które powstały dzięki inwestycjom w zaplecze inżynieryjne firmy. Obecnie nVent ERICO dysponuje własnymi zespołami specjalistów oraz najnowocześniejszymi zasobami i oferuje kompleksowe usługi inżynieryjne klientom na całym świecie. Nasi inżynierowie to najlepsi specjaliści w branży, dysponujący gruntownym doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach energetyki. Administratorzy i wykonawcy obiektów mogą liczyć na ich pomoc w projektowaniu najlepszych systemów zabezpieczeń.