Skip to main content
Wybierz kraj / język

Systemy zabezpieczające do instalacji oświetleniowych

Instalacje odgromowe

Tworzymy bezpieczne i niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów i indywidualnych projektów.

Każdy obiekt wymaga innego podejścia w zakresie projektowania instalacji odgromowej. Wymagania dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, budynków, podstacji energetycznych, systemów przesyłowych i dystrybucji energii oraz uziemienia i połączeń wyrównawczych mogą się znacznie różnić. We wszystkich przypadkach zadaniem wysokiej jakości instalacji odgromowej jest:

  • ochrona kluczowej infrastruktury i zasobów,

  • zapewnienie ochrony w razie przypadkowego kontaktu pomiędzy przewodami pod napięciem a częściami zabezpieczonymi połączeniem wyrównawczym,

  • zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przed skutkami uderzenia pioruna.

Doświadczeni pracownicy nVent ERICO pomogą Ci wybrać kompletny system zabezpieczeń odgromowych, spełniający potrzeby danego zastosowania.

Dlaczego instalacja odgromowa jest tak ważna?


Uderzeniom pioruna praktycznie nie da się zapobiec, ale instalacje odgromowe montuje się po to, aby kierowały przepływ ładunku elektrycznego w sposób minimalizujący uszkodzenia i zakłócenia w pracy innych instalacji. Otaczające nas obiekty i urządzenia są coraz bardziej zaawansowane, ale pioruny nadal stanowią poważne zagrożenie. Jedno bezpośrednie uderzenie może spowodować fizyczne uszkodzenie budynku oraz katastrofalną w skutkach awarię wyposażenia. Ta z kolei może doprowadzić do pożaru lub wywołać poważną awarię instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych systemów, pociągając za sobą straty finansowe.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pozwala uniknąć kosztownych awarii. Właściwa ochrona infrastruktury budynku wymaga systematycznego i wszechstronnego podejścia. System ochrony odgromowej lub kosztowne urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD) nie będzie działać prawidłowo bez dobrego uziemienia. Instalacje uziemiające o niskiej impedancji mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i wyposażenia, jeśli nie są wyposażone w odpowiednie połączenia wyrównawcze. Największą skuteczność tych ściśle powiązanych systemów zabezpieczeń uzyskuje się, projektując kompleksowe instalacje dla całego obiektu.

Nasze polecane produkty


ERICO_System3000.png image

nVent ERICO System 3000

Nasz zaawansowany system przeznaczony do wymagających zastosowań oraz wszędzie tam, gdzie inne systemy nie mogą być użyte.

Dowiedz się więcej
ERICO_System2000.png image

nVent ERICO System 2000

Konwencjonalny system zabezpieczeń odgromowych do zastosowań, w których wymagane jest spełnienie określonego standardu zalecającego użycie tego typu rozwiązania.

Dowiedz się więcej
ERICO_System1000.png image

nVent ERICO System 1000

System aktywnej ochrony odgromowej (ESE) stosowany, gdy norma wymaga wykorzystania instalacji zawierającej elementy ESE.

Dowiedz się więcej

Który system sprawdzi się najlepiej u Ciebie?

Zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem, aby rozpocząć projektowanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem komponentów nVent ERICO.

POBIERZ NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE DOBÓR KOMPONENTÓW SYSTEMU

Specjalistyczna wiedza i najlepsza technologia, niezależnie od lokalizacji


nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczeń instalacji elektrycznych, wyznaczając standardy dla całej branży. Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży, realizując różne działania: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

Zgodność z normami

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

Projektowanie nowych produktów

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

Szkolenia i najlepsze praktyki

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

Usługi inżynieryjne

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

Wsparcie techniczne

Engineering_Software_Icon_Red_200x200

Odwiedź naszą stronę Engineering + Design Services

Firma nVent ERICO może poszczycić się ponad 100-letnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń elektrycznych w zakresie badań, testowania i produkcji. Korzystamy ze sprawdzonych metod projektowania instalacji odgromowych — od niewielkich systemów po gotowe rozwiązania na dużą skalę. Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.

Pomagamy klientom w wyborze właściwego systemu zabezpieczeń odgromowych, spełniającego ich potrzeby. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów oferuje wsparcie techniczne w skali globalnej, a specjaliści firmy nVent ERICO pracują w komitetach normalizacyjnych, które formułują standardy branżowe.

Wyświetl teraz
Compliance_Declarations_Icon_Red_200x200

Wyświetl akredytacje i certyfikaty firmy

Wyświetl najlepsze w swojej klasie akredytacje i certyfikaty firmy nVent.

Wyświetl dokumenty

Zaczynamy?

Planujesz wykonanie instalacji odgromowej?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty z oferty systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

KONTAKT