Grounding and Bonding Tools
Produkty | 49 Wyników (198 artykuły)

Przenośna szyna szlifierka

Przenośna szlifierka szynowa, dwucyklowa napędzana gazem

Narzędzie do zaciskania, pompa nożna
Narzędzie hydrauliczne z napędem nożnym, służące do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.

SB / SBL Hollow Core Rail wiertło

Matryca zaciskowa do zaciskania, typ M2
Matryce do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.

Wiertarka szynowa, uchwyt zamienny do SBM-E.

Cyfrowy licznik zdarzeń Błyskawicy
Rejestruje ilość, godzinę oraz datę uderzeń piorunów do odczytu podczas inspekcji.

Narzędzie prowadzące do tłoczyska
Stosuje się do wszystkich typów okrągłych prętów uziemiających: miedziowanych, cynkowanych i ze stali nierdzewnej.

Karta Lightning Card

Narzędzie do zaciskania, hydrauliczne, o dużej wytrzymałości
Ręczne hydrauliczne narzędzie do zagniatania używane do wysokich obciążeń i przewodów o rozmiarach do 800 kcmil.

Matryca do zaciskania, typ M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".