Złącza do rur, ogrodzeń i bram
Zapewnienie prawidłowego uziemienia obiektu lub konstrukcji może często wymagać integracji z istniejącym lub planowanym środowiskiem wokół tego obiektu. nVent ERICO oferuje szereg klamer i złączy, które ułatwiają przymocowanie i podłączenie przewodów systemu uziemienia do rur, słupków ogrodzeniowych i bram.
Nie wiesz, którego złącza potrzebujesz? Zapoznaj się z poniższymi produktami i skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby znaleźć rozwiązania, które sprawdzają się w Twoim regionie i w Twojej pracy.
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 9 Wyników (23 artykuły)

Zacisk ogrodzeniowy, jeden przewodnik
          Może stanowić idealny punkt mocowania dla przewodników używanych w całym systemie uziemienia i połączeń wyrównawczych.
        

Zacisk uziemienia rury wodnej
          Rozwiązanie używane do podłączania przewodów miedzianych do metalowej rury wodnej lub prętów uziemiających.
        

nVent ERICO PermaZacisk uziemiający do rur wodociągowych i gazowych
          Rozwiązanie używane do podłączania przewodów miedzianych do metalowej rury wodnej, prętów uziemiających lub elastycznej rury gazowej (CSST) z sześciokątnymi złączkami z mosiądzu.
        

Odlewany zacisk rurowy ze śrubą w kształcie litery U.
          Odlewana obejma ze śrubą „U” do ochrony odgromowej.
        

Wspornik terminala pneumatycznego poręczy
          Komponent stanowiący podporę umożliwiającą mocowanie zwodów na rurze lub poręczy pionowej bądź poziomej.
        

Zacisk przewodu sztywnego
          Złącze obejmy do podłączania przewodów do poręczy, rur i pręta zbrojeniowego w ramach instalacji odgromowej.
        

Kołnierz rury
          Złącze kołnierza rurowego do łączenia rur i kominów z instalacją odgromową.
        

Wybity zacisk rury U-Bolt
          Zabezpieczona odgromowo tłoczona obejma ze śrubą „U” do podłączania rur i kominów.
        

Wybity zacisk do rury z łbem stożkowym, 90°
          Zabezpieczona odgromowo tłoczona obejma ze śrubą „U”, 90 stopni, do podłączania rur, poręczy i kominów.