Kabel do kabla, wysokie napięcie
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kabel do kabla, wysokie napięcie
Miedziane połączenia wysokonapięciowe nVent ERICO Cadweld zapewniają wszystkie korzyści, jakich można oczekiwać od połączeń egzotermicznych. Połączenia nVent ERICO Cadweld wykazują obciążalność prądową, która jest równa obciążalności prądowej przewodów, a także nie poluzowują się ani nie korodują. Wysokonapięciowy zestaw egzotermiczny nVent ERICO Cadweld obejmuje unikalny filtr dymu z włókna ceramicznego, który eliminuje zjawisko iskrzenia oraz wytwarza minimalną ilość dymu, jak również zmniejsza ilość powstającego pyłu oraz inne emisje do akceptowalnego poziomu ekspozycji, nawet w przypadku prac w małych, niewentylowanych pomieszczeniach i tunelach kablowych.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji
- Zapewnia połączenie molekularne
- Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód
- Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania
- Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld
- Połączenia można sprawdzać wizualnie
- Do zapłonu wymagany jest iskrownik
Specyfikacje
| Typ połączenia | Kabel miedziany do kabla miedzianego |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Rodzina form | |
| XXX | Kod przewodu | |
| M* | Tylko forma | |
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.